V kombinaciji z LED sistemsko lučjo vtičnica ustvari prilagodljiv modularni sistem za mednarodno uporabo.
- Št. artikla:
- SZ 2500711
- Opis izdelka
- V kombinaciji z LED sistemsko lučjo vtičnica ustvari prilagodljiv modularni sistem za mednarodno uporabo.
- Prednosti
- Priključni pribor je enak kot za LED sistemsko luč
- Kaskadno z LED sistemsko lučjo
- Omogoča prilagodljivo namestitev po celotnem ohišju in na cevnem okvirju vrat
- Ergonomska namestitev vtičnice na površine
- Zaradi preproste tehnologije povezovanja in integracije LED sistemske luči v tokokrog dodatno ožičenje ni potrebno
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti priklopa
- Infeed, 3-pole
- Through-wiring, 3-pole
- Opomba
- Glede na uporabo je lahko potrebno ožičenje ali 3-polno napajanje
- Mere
- Širina: 163 mm
Višina: 68 mm
Globina: 43,5 mm - Delovno temperaturno območje
- -20 °C...55 °C
- Vtičnice
- GB (type G, BS 1363)
- Nazivna delovna napetost
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,275 kg
- Bruto teža
- 0,281 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,6
- Carinska tarifna številka
- 85366990
- EAN
- 4028177956889
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis izdelka
- SZ socket box for LED system light, with socket for UK,