Vtičnica za LED sistemsko luč

Št. artikla: SZ 2500715

V kombinaciji z LED sistemsko lučjo vtičnica ustvari prilagodljiv modularni sistem za mednarodno uporabo.

Št. artikla:
SZ 2500715
Opis izdelka
V kombinaciji z LED sistemsko lučjo vtičnica ustvari prilagodljiv modularni sistem za mednarodno uporabo.
Prednosti
Priključni pribor je enak kot za LED sistemsko luč
Kaskadno z LED sistemsko lučjo
Omogoča prilagodljivo namestitev po celotnem ohišju in na cevnem okvirju vrat
Ergonomska namestitev vtičnice na površine
Zaradi preproste tehnologije povezovanja in integracije LED sistemske luči v tokokrog dodatno ožičenje ni potrebno
Material
Plastika
Barva
RAL 7016
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti priklopa
Infeed, 3-pole
Through-wiring, 3-pole
Opomba
Glede na uporabo je lahko potrebno ožičenje ali 3-polno napajanje
Mere
Širina: 163 mm
Višina: 68 mm
Globina: 43,5 mm
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Vtičnice
CN (type I, GB 1002)
Nazivna delovna napetost
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,26 kg
Bruto teža
0,274 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,6
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis izdelka
SZ socket box for LED system light, with socket for China,
Odobritve
CQC-CCC
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions