- Št. artikla:
- SZ 4315400
- Zasnova
- Prehodna napeljava/napajanje prek priključnega elementa SZ 2507.500 (z vtičnico in konektorjem)
- Dolžina
- 600 mm
- Mere
- Dolžina: 600 mm
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,39 kg
- Bruto teža
- 0,449 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177152878
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable, for through-wiring/power supply, via connection component 2507.500, with socket and connector, L: 600 mm
- Izjave
- Declaration of conformity UK