Stikalo za vrata

Št. artikla: SZ 4315710

z montažno opremo, z ali brez priključnega kabla.

Št. artikla:
SZ 4315710
Zasnova
S priključnim kablom
Dolžina
600 mm
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
6000 V AC
Nazivna izolacijska napetost
400 V AC
Možnosti namestitve
za kompaktno luč
Mere
Dolžina: 600 mm
Električna povezava
240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
Nazivna delovna napetost
400 V
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 40
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,139 kg
Carinska tarifna številka
85365019
EAN
4028177581371
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
SZ Door-operated switch, with connection wire for compact light, L: 600 mm, yellow
Odobritve
CQC
CQC-CCC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions