Za enostavno in hitro namestitev LED sistemske luči.
- Št. artikla:
- SZ 2500410
- Zasnova
- Dovod, 2-polni (z vtičnico, brez konektorja)
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED sistemske luči.
- Barva
- Črna
- Dolžina
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Opomba
- Oznake polov: 1 = + / 2 = -
- Standardi
- Napajalni kabli: AVLV2
- Omrežni priključek: ECBT2
- Mere
- Dolžina: 3.000 mm
- Nazivna delovna napetost
- 24 V (DC)
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,95 kg
- Bruto teža
- 1,046 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- SZ Connection cable, for power supply, 2-pole, 24 V DC, L: 3000 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions