Priključni in podaljševalni kabel z različnimi tipi konektorjev/vtičnic.
- Št. artikla:
- DK 7859010
- Zasnova
- Europlug EN 50075, CEE 7/16, tip: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Opis izdelka
- Za prihranek časa in enostaven priklop LED luči IT sistema.
- Barva
- Črna
- Dolžina priključnega kabla
- 2.000 mm
- Opomba
- Priključne kable za vtičnice uporabljajte samo z IT LED sistemsko lučjo
- Uporaba z drugimi sistemskimi lučmi Rittal ali zunanjimi izdelki ni dovoljena
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,15 kg
- Bruto teža
- 0,152 kg
- Carinska tarifna številka
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis izdelka
- DK Network cable with Europlug IT LED system light 7859.000
- Izjave
- Declaration of conformity