Priključni pribor za samodejni priklop za LED sistemsko luč, priključek/vtičnica

Št. artikla: SZ 2500610

Vtičnice in konektorji za individualno sestavljanje priključnih kablov.

Št. artikla:
SZ 2500610
Zasnova
Vtičnica, 2-polna
Opis izdelka
Vtičnice in vtikači za individualno sestavljanje priključnih kablov.
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Mere
Širina: 15,6 mm
Višina: 13,2 mm
Globina: 61,6 mm
Priklop okroglih vodnikov, enožilni
0,25 ‐ 1,5 mm²
Priklop okroglih vodnikov, enožilnih
AWG 16 ‐ AWG 22
Priklop okroglih vodnikov, večžični
0,25 ‐ 1 mm²
Priklop okroglih vodnikov, večžični
AWG 18 ‐ AWG 22
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,073 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177918740
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Opis izdelka
SZ Jack, for power supply and through-wiring, 2-pole, 24 V DC, Connection accessories for self-assembly
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions