Vtičnice in konektorji za individualno sestavljanje priključnih kablov.
- Št. artikla:
- SZ 2500630
- Zasnova
- Priključek, 3-polni
- Opis izdelka
- Vtičnice in vtikači za individualno sestavljanje priključnih kablov.
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Mere
- Širina: 17,9 mm
Višina: 14 mm
Globina: 63,6 mm - Priklop okroglih vodnikov, enožilni
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, enožilnih
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Priklop okroglih vodnikov, večžični
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, večžični
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 240 V
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,05 kg
- Bruto teža
- 0,08 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177918764
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Opis izdelka
- SZ Connector, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
- Dokumentacija
- Instructions