Za uporabo med nadzornimi ploščami Command Panels, priključnimi omaricami, kompaktnimi ohišji in vodoravnimi ali navpičnimi površinami. Polovici konektorja predhodno namestite na obeh straneh, privijte skupaj in pritrdite z vijakom in/ali nastavite kot vrtenja.
- Št. artikla:
- CP 6016200
- Opis izdelka
- Za uporabo med nadzornimi ploščami, priključnimi omarami, kompaktnimi krmilnimi ohišji in vodoravnimi ali navpičnimi površinami. Predhodno sestavite polovici konektorja na obeh straneh, ju potisnite skupaj in pritrdite z vijakom in/ali nastavite kot vrtenja.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli za obe strani.
- Opomba
- Varnostne vijake je mogoče zamenjati s standardnimi, komercialno dostopnimi vpenjalnimi ročicami (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105° nastavljivo v korakih po 7,5°.
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,6 kg
- Bruto teža
- 1,778 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- CP Enclosure connectors, adjustable
- Dokumentacija
- Info sheet