Nastavljiv priključek za ohišje za Comfort Panels, montaža med ohišje in tipkovnico ter vodoravne ali navpične površine.
- Št. artikla:
- CP 6005500
- Opis izdelka
- Za uporabo med ohišji krmilnikov in tipkovnic ter vodoravnimi ali navpičnimi površinami.
- Material
- Tlačno liti cink
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7024
- Obseg dobave
- Montažni deli in vpenjalne ročice za obe strani.
- Rotation angle/swivel area
- Nastavljivo v korakih po 8°.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,65 kg
- Bruto teža
- 0,758 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
- CP Frame connector, adjustable, for Comfort-Panel