Za individualno notranjo namestitev.
- Št. artikla:
- PK 9545000
- Opis izdelka
- Za individualno notranjo opremo.
- Material
- 2,5 mm laminiran papir z melaminsko-fenolno prevleko
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Montažna plošča
Samorezni montažni vijaki - Mere montažne plošče (Š x V)
- 110 mm x 110 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: PK
Širina: = 130 mm
Višina: = 130 mm - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,54 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216