Montažna plošča za PK

Št. artikla: PK 9548000

Za individualno notranjo namestitev.

Št. artikla:
PK 9548000
Opis izdelka
Za individualno notranjo opremo.
Material
2,5 mm laminiran papir z melaminsko-fenolno prevleko
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Montažna plošča
Samorezni montažni vijaki
Mere montažne plošče (Š x V)
150 mm x 150 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: PK
Širina: = 182 mm
Višina: = 180 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,91 kg
Bruto teža
1,07 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177140097
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
PK Mounting plate, WH: 150x150 mm