Za individualno notranjo namestitev.
- Št. artikla:
- PK 9549000
- Opis izdelka
- Za individualno notranjo opremo.
- Material
- 2,5 mm laminiran papir z melaminsko-fenolno prevleko
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Montažna plošča
Samorezni montažni vijaki - Mere montažne plošče (Š x V)
- 220 mm x 150 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: PK
Širina: = 254 mm
Višina: = 180 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,204 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- PK Mounting plate, WH: 220x150 mm