Montažna plošča za GA

Št. artikla: GA 9112700

Za individualno notranjo namestitev, z montažnimi luknjami.

Št. artikla:
GA 9112700
Opis izdelka
Za individualno notranjo opremo, z montažnimi luknjami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
145 mm x 142 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: GA
Širina: = 160 mm
Višina: = 160 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,42 kg
Bruto teža
0,435 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177154322
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
GA Mounting plate, WH: 144x142 mm