Za individualno notranjo namestitev, z montažnimi luknjami.
- Št. artikla:
- GA 9113700
- Opis izdelka
- Za individualno notranjo opremo, z montažnimi luknjami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 245 mm x 142 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: GA
Širina: = 260 mm
Višina: = 160 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,774 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177154339
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- GA Mounting plate, WH: 245x142 mm