Delna montažna plošča za VX, VX SE

Št. artikla: VX 8617665

Za namestitev dodatnih komponent znotraj ohišja. Delne montažne plošče so izjemno vsestranske in zagotavljajo platformo za najrazličnejše aplikacije.

Št. artikla:
VX 8617665
Opis izdelka
Za namestitev dodatnih komponent v stikalno omarico. Delne razširitvene plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in tako predstavljajo platformo za širok nabor aplikacij.
Prednosti
Za individualno notranjo montažo so v robnem pregibu dodatno predvidene sistemske luknje.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Pritrdite neposredno na del ohišja
Opomba
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Mere
Širina: 738 mm
Višina: 598 mm
Za tip ohišja
VX
VX SE
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,16 kg
Bruto teža
5,76 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177947153
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
VX Partial assembly plate, dimensions: 800x600 mm
Dokumentacija
Info sheet
Load brochure