Za nastavitev montažnih nivojev, globina nastavljiva v korakih po 25 mm.
- Št. artikla:
- CS 9765090
- Opis izdelka
- Za montažne nivoje. Montažne plošče so nastavljive po globini v korakih po 25 mm.
- Material
- Aluminij, 3 mm
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Za phišja s širino 1200 mm je možna delna montaža z eno ali dvema montažnima ploščama širine 600 mm.
- Mere
- Širina: 499 mm
Višina: 696 mm - Za tip ohišja
- CS basic enclosures
- Primerno za
- Vrsta ohišja: CS basic enclosures
Širina: = 600 mm
Višina: = 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,8 kg
- Bruto teža
- 5 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentacija
- Instructions