Montažna plošča za ohišje CS New Basic

Št. artikla: CS 9765095

Za nastavitev montažnih nivojev, globina nastavljiva v korakih po 25 mm.

Št. artikla:
CS 9765095
Opis izdelka
Za montažne nivoje. Montažne plošče so nastavljive po globini v korakih po 25 mm.
Material
Aluminij, 3 mm
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Za phišja s širino 1200 mm je možna delna montaža z eno ali dvema montažnima ploščama širine 600 mm.
Mere
Širina: 699 mm
Višina: 1.096 mm
Za tip ohišja
CS basic enclosures
Primerno za
Vrsta ohišja: CS basic enclosures
Širina: = 800 mm
Višina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,888 kg
Bruto teža
9,408 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177216877
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
CS Mounting plates for CS New Basic enclosure, WH: 800x1200 mm
Dokumentacija
Instructions