Za namestitev dodatnih komponent v ohišje. Delne montažne plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in zagotavljajo platformo za najrazličnejše aplikacije.
- Št. artikla:
- VX 8617560
- Opis izdelka
- Za montažo dodatnih komponent v stikalno ohišje. Delne montažne plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in tako ponujajo platformo za široko izbiro aplikacij.
- Material
- Jeklena pločevina, 2,5 mm
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 800 mm
- Možnosti namestitve
- Za opcijsko namestitev v pokončnem položaju kot navpična montažna površina ali v ravnem položaju kot vodoravna podlaga
- Pritrdite neposredno na del ohišja
- Pri sprednji montaži je ohišje sistema pritrjeno na katero koli montažno raven v ohišju
- Pri večnivojski montaži eno za drugo so lahko delne montažne plošče navpično pritrjene s tečaji, da se omogoči hiter dostop do spodnjih nivojev
- Opomba
- Za namestitev v VX SE, PC, IW je potrebna adapterska letev VX.
- Mere
- Širina: 700 mm
Globina: 300 mm - Za tip ohišja
- VX
- VX SE
- PC
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
PC
Širina: = 400 mm
= 800 mm
Globina: = 400 mm
= 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,576 kg
- Bruto teža
- 5,78 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 22 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177919419
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- VX Partial mounting plate, dimensions: 700x300 mm