Delne montažne plošče za VX, VX SE, PC, IW

Št. artikla: VX 8617570

Za namestitev dodatnih komponent v ohišje. Delne montažne plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in zagotavljajo platformo za najrazličnejše aplikacije.

Št. artikla:
VX 8617570
Opis izdelka
Za montažo dodatnih komponent v stikalno ohišje. Delne montažne plošče se lahko uporabljajo izjemno prilagodljivo in tako ponujajo platformo za široko izbiro aplikacij.
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Za prilagoditeV vratih s širino
800 mm
Možnosti namestitve
Za opcijsko namestitev v pokončnem položaju kot navpična montažna površina ali v ravnem položaju kot vodoravna podlaga
Pritrdite neposredno na del ohišja
Pri sprednji montaži je ohišje sistema pritrjeno na katero koli montažno raven v ohišju
Pri večnivojski montaži eno za drugo so lahko delne montažne plošče navpično pritrjene s tečaji, da se omogoči hiter dostop do spodnjih nivojev
Opomba
Za namestitev v VX SE, PC, IW je potrebna adapterska letev VX.
Mere
Širina: 700 mm
Globina: 400 mm
Za tip ohišja
VX
VX SE
PC
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
PC
Širina: = 800 mm
Globina: = 500 mm
= 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7 kg
Bruto teža
7,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
28,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177919426
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
VX Partial mounting plate, dimensions: 700x400 mm
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Tehnični listi
Technical details