Za dodatno vpenjanje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izberite glede na položaj montaže, vrsto namestitve in tip ohišja.
- Št. artikla:
- TS 4593000
- Opis izdelka
- Za dodatno dušenje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izbira glede na položaj namestitve, vrsto namestitve in ohišje.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Po celotnem obodu
- Prednastavljeno na 25 mm vzorcu
- Opomba
- Potisnite med palico in ploščo od spodaj ali od zgoraj ali od strani in pritrdite z vijaki.
- Dodatno potrebno: montažne palice, sistemsko ohišje, montažne tirnice ali montažno ohišje
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
SE - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 1,28 kg
- Bruto teža
- 1,397 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Mounting plate attachment, installation: all-round/set forward on a 25 mm pitch pattern
- Dokumentacija
- Info sheet