Pritrditev montažne plošče za TS, VX SE

Št. artikla: TS 8800050

Za dodatno vpenjanje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izberite glede na položaj montaže, vrsto namestitve in tip ohišja.

Št. artikla:
TS 8800050
Opis izdelka
Za dodatno dušenje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izbira glede na položaj namestitve, vrsto namestitve in ohišje.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Stran
Zadaj, poravnano z okvirjem ohišja
Opomba
Potisnite nad ploščo ob strani in pritrdite z vijaki. Dodatno se lahko montažna plošča na zadnjem C profilu navrta in pritrdi z vijaki.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
SE
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,92 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177212459
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Mounting plate attachment, Installation: side/rear
Dokumentacija
Info sheet