Pritrditev montažne plošče za TS, VX SE

Št. artikla: TS 8800630

Za dodatno vpenjanje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izberite glede na položaj montaže, vrsto namestitve in tip ohišja.

Št. artikla:
TS 8800630
Opis izdelka
Za dodatno dušenje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče. Izbira glede na položaj namestitve, vrsto namestitve in ohišje.
Prednosti
Brez poškodb montažne površine, vendar je montaža možna samo z zadnje strani ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Stransko, na polovični višini skupaj s polnilom montažne plošče pri uporabi s TS
Na predzadnjem mestu
prednastavljeno (stanje ob dostavi)
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
SE
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
1,51 kg
Bruto teža
1,736 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177319158
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Mounting plate attachment, installation: side with mountingplate infill, in the penultimate position/set forward
Dokumentacija
Instructions