Minimalna razdalja med obema montažnima ploščama zagotavlja maksimalno globino vgradnje nameščene opreme na obeh straneh.
- Št. artikla:
- TS 8800280
- Opis izdelka
- Minimalna razdalja med obema montažnima ploščama zagotavlja maksimalno globino za dvostranske konstrukcije.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Opomba
- Vgradna globina spredaj in zadaj, s sredinsko namestitvijo = (globina ohišja – 48 mm): 2.
- Primer: globina ohišja TS 600 mm pomeni vgradno višino 2 x 276 mm.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,36 kg
- Bruto teža
- 0,381 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Installation kit, for mounting plate TS, SE rear to rear
- Dokumentacija
- Info sheet