Drsna tirnica za montažno ploščo TS

Št. artikla: TS 8802220

Za stransko vstavljanje montažnih plošč.

Št. artikla:
TS 8802220
Opis izdelka
Za vstavljanje montažnih plošč s strani.
Aplikacije
Z globino ohišja 400 mm je podprta globina namestitve od 105 do 330 mm
Z globino ohišja 500 mm je podprta globina namestitve od 105 do 430 mm
Z globino ohišja 600 mm je podprta globina namestitve od 105 do 530 mm
Z globino ohišja 800 mm je podprta globina namestitve od 105 do 730 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Montaža drsnih tirnic neposredno na okvir ohišja, nastavljiva globina s 25 mm vzorcem
Pritrditev montažne plošče na drsne tirnice z maticami in vijaki
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Širina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,687 kg
Bruto teža
5,986 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177494954
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Slide rail, for mounting plate TS, for W: 1200 mm
Dokumentacija
Instructions