Za stransko vstavljanje montažnih plošč.
- Št. artikla:
- TS 8802280
- Opis izdelka
- Za vstavljanje montažnih plošč s strani.
- Aplikacije
- Z globino ohišja 400 mm je podprta globina namestitve od 105 do 330 mm
- Z globino ohišja 500 mm je podprta globina namestitve od 105 do 430 mm
- Z globino ohišja 600 mm je podprta globina namestitve od 105 do 530 mm
- Z globino ohišja 800 mm je podprta globina namestitve od 105 do 730 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Montaža drsnih tirnic neposredno na okvir ohišja, nastavljiva globina s 25 mm vzorcem
- Pritrditev montažne plošče na drsne tirnice z maticami in vijaki
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Širina: = 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,831 kg
- Bruto teža
- 4,031 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177494930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Slide rail, for mounting plate TS, for W: 800 mm
- Dokumentacija
- Instructions