Dodatna vodoravna togost za dušenje vibracij in/ali naknadno stabilizacijo širokih montažnih plošč. Ta opora se lahko uporablja tudi kot pripomoček za pritrditev težkih komponent.
- Št. artikla:
- VX 4333120
- Opis izdelka
- Dodatna vodoravna prečna opora za dušenje vibracij in/ali naknadno stabilizacijo širokih montažnih plošč. Ta opora se lahko uporablja tudi kot pripomoček za pritrditev težkih komponent.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 2 profila
4 vpenjalni deli
4 navojni vijaki M10 x 16 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 1.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 5,2 kg
- Bruto teža
- 5,54 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX cross-brace for mounting plates, for TS, SE, for W: 1200 mm