V povezavi z montažnim kompletom za majhne nihajne okvirje je mogoče delno montažno ploščo namestiti na tečaje, da se omogoči dostop do zadnjih komponent za lažje servisiranje.
- Št. artikla:
- VX 8617650
- Opis izdelka
- Skupaj z majhnim kompletom za montažo nihajnega okvirja je mogoče delno montažno ploščo namestiti na tečaj, tako da so komponente za njo dostopne v primeru servisiranja.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Spredaj, na delu okvirja
- Pomaknjeno nazaj, v globino ohišja
- Ob strani, skupaj s stransko ploščo na tečajih
- Navodila za sestavljanje
- Izberite perforiran profil PS z montažno prirobnico, ki ustreza globini ohišja.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,414 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis izdelka
- VX Hinge attachment, for partial mounting plate
- Dokumentacija
- Instructions