Za vstavljanje montažne plošče s strani.
- Št. artikla:
- VX 8617401
- Opis izdelka
- Za stransko vstavljanje montažne plošče. Za namestitev v prednameščenem položaju.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: = 800 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,8 kg
- Bruto teža
- 3,9 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Slide rail, for mounting plate, for W: 800 mm