Za vstavljanje montažne plošče s strani.
- Št. artikla:
- VX 8617403
- Opis izdelka
- Za stransko vstavljanje montažne plošče. Za namestitev v prednameščenem položaju.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: = 1.000 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,4 kg
- Bruto teža
- 4,82 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- For sliding the mounting plate in from the side, for VX with width = 1000 mm
- Dokumentacija
- Info sheet