Za dodatno pritrditev in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče.
- Št. artikla:
- VX 8617352
- Opis izdelka
- Za dodatno dušenje in zmanjšanje morebitnih vibracij montažne plošče.
- Prednosti
- Enostavna montaža neposredno na okvir ohišja
- Način delovanja
- Montažno ploščo je mogoče vstaviti in pritrditi s pomočjo pritrdilnega elementa za montažno ploščo.
- Sprednji del montažne plošče je popolnoma prost za neomejeno uporabo
- Z nameščeno montažno ploščo in snemljivo zadnjo ploščo se lahko namesti od zadaj
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,52 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Mounting plate attachment, type C, sheet steel
- Dokumentacija
- Info sheet