Večnamenski montažni komplet za montažno ploščo VX

Št. artikla: VX 8617370

Montažna plošča se lahko premakne za dodatnih 20 mm v globino in se namesti od zadaj.

Št. artikla:
VX 8617370
Opis izdelka
Montažno ploščo je mogoče premakniti še 20 mm globlje in jo namestiti od zadaj.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano, kromirano
Obseg dobave
6 nosilcev
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Za namestitev montažne plošče z zadnje strani ohišja: montažni položaj poravnan z okvirjem ohišja, položaj ±0 mm. Montažno ploščo je mogoče za servisiranje odstraniti s sprednje in zadnje strani.
Za 20 mm večjo vgradno globino v ohišju: vgradni položaj, premaknjen za okvir ohišja, položaj +20 mm, F = 3500 N
Za dodatno pritrditev montažne plošče z vijaki: za vse položaje montaže
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,82 kg
Bruto teža
0,82 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177924437
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Multifunction mounting kit, for mounting plate
Dokumentacija
Instructions
Load brochure