Adapterska tirnica za združljivost z VX

Št. artikla: SZ 8617750

Za zagotovitev združljivosti notranje namestitve med VX SE in VX25. Adaptersko tirnico VX je mogoče skrajšati na dolžino za prilagojene konfiguracije.

Št. artikla:
SZ 8617750
Opis izdelka
Za ustvarjanje združljive notranje opreme za VX SE in VX25. Adaptersko tirnico VX je mogoče skrajšati na dolžino za individualne situacije postavitve.
Obseg dobave
Adapterska tirnica
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu ohišja VX SE (po celotni višini ali v delnih območjih)
Na vodoravnem delu strehe VX SE, v širino
Opomba za model št.
Za druge mere se lahko skrajša.
Primerno za
Vrsta ohišja: VX SE
Višina: = 1.800 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
4,32 kg
Bruto teža
4,66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
21,29
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet