Osnovna nastavitvena tirnica za AX

Št. artikla: AX 2394100

Vodilo za prilagodljivo notranjo konfiguracijo kompaktnih ohišij AX v kombinaciji z novim AX vodilom za notranjo montažo. Za namestitev npr. perforiranega profila VX z montažno prirobnico 23 x 64 mm, LED sistemskih luči, tirnic za kabelske objemke VX in nosilnih tirnic.

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Držalo za vrata za AX

Stikalo za vrata za LED sistemsko luč

LED sistemska luč

Kabelska objemka Pravokotni profil za VX, TS, VX SE, AX, PC, sistem podnožja/podstavka VX

Nosilna tirnica 48 x 26 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Št. artikla:
AX 2394100
Opis izdelka
Za montažo znotraj globine ohišja z uporabo obstoječih navojnih vijakov, brez mehanskih sprememb. Sistemske perforacije na 2 straneh za dodatne možnosti montaže.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
99 mm
Možnosti namestitve
Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,451 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
AX base configuration rail
Dokumentacija
Instructions