Za montažo na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.
- Št. artikla:
- SZ 6730700
- Opis izdelka
- Za montažo na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 500 mm
- Navodila za sestavljanje
- Za konfiguracijo CX konzolnih in namiznih enot s širino 1200 mm ter pokrova boste potrebovali 2 notranji montažni tirnici CX, vsaka z dolžino 600 mm.
- Opomba
- Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: CX console system
Širina: = 600 mm
Višina: = 675 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,695 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ rail for interior installation, for CX, for WH: 600 mm
- Dokumentacija
- Instructions