Tirnica za notranjo namestitev

Št. artikla: SZ 6730710

Za montažo na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.

Št. artikla:
SZ 6730710
Opis izdelka
Za montažo na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
700 mm
Navodila za sestavljanje
Za konfiguracijo CX konzolnih in namiznih enot s širino 1600 mm ter pokrova boste potrebovali 2 notranji montažni tirnici CX, vsaka z dolžino 800 mm.
Opomba
Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
Primerno za
Vrsta ohišja: CX one-piece console
CX desk unit
CX pedestal
Širina: = 800 mm
Višina: = 970 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,315 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177983564
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ rail for interior installation, for CX, for WH: 800 mm
Dokumentacija
Instructions