Za namestitev na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.
- Št. artikla:
- SZ 5001052
- Opis izdelka
- Za montažo na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 910 mm
- Možnosti namestitve
- Upoštevajte različne možnosti namestitve v sistemu ohišij TP in kompaktnem ohišju HD. Te najdete v ustreznih navodilih za montažo.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: HD compact enclosure
TP - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,616 kg
- Bruto teža
- 2,814 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177479609
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ rail for interior installation, for CM, TP, L: 910 mm