Tirnica za notranjo namestitev za TP, kompaktna ohišja HD

Št. artikla: SZ 5001053

Za namestitev na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.

Št. artikla:
SZ 5001053
Opis izdelka
Za montažo na obstoječe navojne vijake. S sistemskimi luknjami na treh straneh.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
1.110 mm
Možnosti namestitve
Upoštevajte različne možnosti namestitve v sistemu ohišij TP in kompaktnem ohišju HD. Te najdete v ustreznih navodilih za montažo.
Primerno za
Vrsta ohišja: HD compact enclosure
TP
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
3,268 kg
Bruto teža
3,58 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177479616
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SZ rail for interior installation, for CM, TP, L: 1110 mm