TS luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 73 mm

Št. artikla: TS 8612520

Alternativa luknjanemu profilu TS z montažno prirobnico 17 x 73 mm, z luknjami za matice/navojne bloke namesto zgornjih in spodnjih utorov. Enostavno namestite in pritrdite.

Št. artikla:
TS 8612520
Opis izdelka
Alternativa ohišju sistema TS 17 x 73 mm, z luknjami za matice/navojne bloke namesto utorov na zgornjem in spodnjem delu. Enostavno namestite in pritrdite.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja
Primerno za
Vrsta ohišja: the inner mounting level
Širina/globina: 1.200 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
5,128 kg
Bruto teža
5,396 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177370555
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 1200 mm
Tehnični listi
Technical details