Alternativa luknjanemu profilu TS z montažno prirobnico 17 x 73 mm, z luknjami za matice/navojne bloke namesto zgornjih in spodnjih utorov. Enostavno namestite in pritrdite.
- Št. artikla:
- TS 8612560
- Opis izdelka
- Alternativa ohišju sistema TS 17 x 73 mm, z luknjami za matice/navojne bloke namesto utorov na zgornjem in spodnjem delu. Enostavno namestite in pritrdite.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja
- Primerno za
- Vrsta ohišja: the inner mounting level
Širina/globina: 600 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2,544 kg
- Bruto teža
- 2,74 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177237391
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 600 mm