TS luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 73 mm

Št. artikla: TS 8612580

Alternativa luknjanemu profilu TS z montažno prirobnico 17 x 73 mm, z luknjami za matice/navojne bloke namesto zgornjih in spodnjih utorov. Enostavno namestite in pritrdite.

Št. artikla:
TS 8612580
Opis izdelka
Alternativa ohišju sistema TS 17 x 73 mm, z luknjami za matice/navojne bloke namesto utorov na zgornjem in spodnjem delu. Enostavno namestite in pritrdite.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja
Primerno za
Vrsta ohišja: the inner mounting level
Širina/globina: 800 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
3,424 kg
Bruto teža
3,623 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177237407
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 800 mm
Tehnični listi
Technical details