TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm

Št. artikla: TS 8612650

Za težko opremo, nameščeno na vrhu in neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje, nameščeno na strani ali zadaj, je nato mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki.

Št. artikla:
TS 8612650
Zasnova
za notranjo montažno raven
Opis izdelka
Podpora težke opreme, ki je nameščena neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje je nameščeno ob strani ali zadaj in ga je mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki. Dvojni profil z 11 vrstami lukenj ponuja številne dodatne možnosti za notranjo opremo.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na navpičnem in vodoravnem delu TS, VX SE ohišja
Primerno za
Vrsta ohišja: the inner mounting level
Širina/globina: 500 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,6 kg
Bruto teža
2,611 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177267053
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 500 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details