Za težko opremo, nameščeno na vrhu in neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje, nameščeno na strani ali zadaj, je nato mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki.
TS luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
Št. artikla: TS 8612660
Ta izdelek bo ukinjen dne: 15. jan. 2019
Prosimo, upoštevajte različne možnosti vgradnje perforiranega profila VX z montažno prirobnico v sistem povezovalnih ohišij VX25. Podrobnosti najdete v opisih posameznih izdelkov.:
- Št. artikla:
- TS 8612660
- Zasnova
- za notranjo montažno raven
- Opis izdelka
- Podpora težke opreme, ki je nameščena neposredno na notranjih površinah (npr. strehi). Ohišje je nameščeno ob strani ali zadaj in ga je mogoče varno pritrditi na stroj z vijaki. Dvojni profil z 11 vrstami lukenj ponuja številne dodatne možnosti za notranjo opremo.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem in vodoravnem delu TS, VX SE ohišja
- Primerno za
- Vrsta ohišja: the inner mounting level
Širina/globina: 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,8 kg
- Bruto teža
- 3,02 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 600 mm
- Dokumentacija
- Instructions