Namestitev na navpični del TS ohišja na zunanji montažni ravni, na vodoravni del TS ohišja in na osnovno konfiguracijsko letev za CM.
- Št. artikla:
- TS 8612250
- Opis izdelka
- Enostavno ga namestite in pritrdite z vijakom. Zasnova s kljuko poenostavlja sestavljanje in razstavljanje. Pritrditev je potrebna samo na eni strani, po potrebi pa jo je mogoče opraviti na obeh straneh.
- Material
- Jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja na zunanji montažni ravni
- Na vodoravnem delu TS, VX SE ohišja
- Na talni montažni tirnici za TP
- Opomba
- Pri ohišjih z montažno ploščo sta 2 luknjani tirnici že priloženi.
- Primerno za
- Širina/globina: 500 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,64 kg
- Bruto teža
- 2,04 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177213098
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Punched rail 18 x 38 mm, for W/D: 500 mm