Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.
- Št. artikla:
- TS 4598000
- Opis izdelka
- Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
- Tehnični podatki
- Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 690 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 800 mm
- Možnosti namestitve VX
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve VX SE
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve AX
- V vratih s širino 800 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih, ki jih je mogoče zakleniti
- V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
- Možnosti namestitve, AX plastika
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve PC
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve TS
- Širina vrat 800 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX plastic - Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 6,78 kg
- Bruto teža
- 7,225 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 32,59 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for door width: 800 mm, L: 690 mm
- Dokumentacija
- Info sheet