Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.
- Št. artikla:
- TS 4599000
- Opis izdelka
- Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
- Tehnični podatki
- Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 890 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 1.000 mm
- Možnosti namestitve VX
- Širina vrat 1000 mm
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih z višino 1000 mm, skupaj z AX tirnico za notranjo montažo
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V ohišjih z višino 1000 mm
- Možnosti namestitve TS
- Širina vrat 1000 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
AX - Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 9,3 kg
- Bruto teža
- 9,42 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177103825
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for door width: 1000 mm, L: 890 mm
- Dokumentacija
- Info sheet