Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Št. artikla: TS 8800130

Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.

Št. artikla:
TS 8800130
Opis izdelka
Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki
Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
590 mm
Možnosti namestitve VX SE
V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve AX
V višini omare 700 mm in širini omare 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
V ohišjih s širino 600 mm
Možnosti namestitve PC
V ohišjih s širino 600 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve WI
V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve TS
V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve TP
V TP podstavku in enodelnem konzolnem podstavku širine 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo TP, kompaktno ohišje HD
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Širina/globina: 600 mm
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
5,86 kg
Bruto teža
6,165 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for inner mounting level: for W/D: 600 mm, L: 590 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details