Adapterska tirnica za združljivost s PS

Št. artikla: TS 8800320

Namestitev v navpične profile TS ohišja za zagotovitev združljivosti s: PS montažno tirnico, PS perforiranim profilom brez montažne prirobnice, PS perforiranim profilom z montažno prirobnico.

Št. artikla:
TS 8800320
Opis izdelka
Za zagotovitev združljivosti z: montažno tirnico PS 23 x 23 mm, montažnim ohišjem PS 23 x 73 mm in sistemskim ohišjem PS 23 x 73 mm.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj po širini
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Višina: = 2.200 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
4,456 kg
Bruto teža
4,657 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177212664
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Adaptor rail, for PS compatibility, for H: 2200 mm
Tehnični listi
Technical details