Namestitev v navpične profile TS ohišja za zagotovitev združljivosti s: PS montažno tirnico, PS perforiranim profilom brez montažne prirobnice, PS perforiranim profilom z montažno prirobnico.
- Št. artikla:
- TS 8800380
- Opis izdelka
- Za zagotovitev združljivosti z: montažno tirnico PS 23 x 23 mm, montažnim ohišjem PS 23 x 73 mm in sistemskim ohišjem PS 23 x 73 mm.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj po širini
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Višina: = 1.800 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 3,724 kg
- Bruto teža
- 3,924 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Adaptor rail, for PS compatibility, for H: 1800 mm