Luknjani profill 23 x 23 mm za VX, TS, VX SE

Št. artikla: SZ 4176000

Za namestitev na vodoravne in navpične dele ohišja z dodatnimi montažnimi komponentami.

Št. artikla:
SZ 4176000
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina
1.695 mm
Možnosti namestitve
On the vertical enclosure section: Directly via support brackets TS, via adaptor rail for PS compatibility in conjunction with angle brackets, mounting brackets or support brackets PS
On the horizontal enclosure section: Directly via angle brackets, mounting brackets or support brackets PS
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
6,318 kg
Bruto teža
6,65 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
32,99 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177093249
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Punched rail 23 x 23 mm, for TS, SE, for WHD: 1800 mm, L: 1695 mm
Izjave
PCF-declaration
Tehnični listi
Technical details